El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - Conector de bus D-SUB
2708999

Conector D-SUB hembra de 9 polos, dos salidas de cables a 35° en dos líneas de bornas, sistema de bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P hasta 1 Mbit/s, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 2, 3, 7, 9; bornas de conexión por tornillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bornes separados para cables de bus
Puesta en marcha por segmentos
Alta velocidad de transmisión
Entrada cable de elección flexible
Alta seguridad CEM
Confeccionado en condiciones de campo
Adecuado para cables de bus según CiA Draft Recommendation 303-1 con diámetro exterior de 8 mm
Resistencia de cierre terminal conectable
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible