Los conectores de conexión rápida SUBCON-PLUS con conexión M12 garantizan una instalación sin fallos de sistemas de bus gracias al uso de componentes completamente probados como cables y conectores de conexión. El innovador concepto de carcasa ofrece la mejor protección mecánica contra influencias ambientales con poco peso. De este modo, los conectores de conexión rápida también resultan muy adecuados en aplicaciones con muchas vibraciones. El exclusivo bloqueo rápido SPEEDCON en las conexiones M12 ofrece una conexión fiable con solo media vuelta.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
Conector de bus D-SUB
2902326
Conector D-SUB hembra de 9 polos, asignación: 2, 3, 5, 7, 9; dos entradas de cables M12 (codificación A), axiales. Sistema de bus: CAN, CANopen®. Resistencia de cierre mediante terminación M12 por separado.
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Conector para datos |
| MTTF | 6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Esquema de polos | 2, 3, 5, 7, 9 |
| Tensión nominal UN | 5 V |
| Corriente nominal IN | 100 mA |
| Par de apriete | ... 0,4 Nm |
| Conexión enchufable D-SUB | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB |
| Conector M12 | |
| Tipo de conexión | Conector macho M12, con codificación A |
| Conector M12 | |
| Tipo de conexión | Conector hembra M12, con codificación A |
| Sistema bus | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| Señal | CAN |
| CANopen® |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 16 mm |
| Altura | 75 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Material (Caja) | Poliamida |
| Datos mecánicos | |
| Tornillos de fijación | 4-40 UNC |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -20 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Código de artículo | 2902326 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC541 |
| GTIN | 4046356655019 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 62,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Productos compatibles
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Resistencia de cierre 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Cable de sistema de bus 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Cable de sistema de bus 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Cable de sistema de bus 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Cable de sistema de bus 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Cable de sistema de bus 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Cable de sistema de bus 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902324
-
SF-PH 0-60 - Destornillador 1212558
Sus ventajas
Confeccionado en condiciones de campo
Conexión rápida gracias al bloqueo rápido SPEEDCON M12
Apantallado con metalización de agujeros de M12 a D-SUB
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago