cULus Recognized
ID de homologación: E335024-20170228| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 23- 22, salida de cables: recta, Ethernet
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||