CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Marco empotrado
1413963
Marco empotrado RJ45, IP67, para bloqueo push-pull, metal, para conexión para placas de circuito impreso, para abertura de montaje rectangular, con junta, y tornillos de fijación
Detalles de producto
Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) y capítulo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Tipo de producto | Marco empotrado |
Construcción | RJ45 |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Ejecución | RJ45 |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Medio de transmisión | Cobre |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,2 mm |
Altura | 42 mm |
Longitud | 25 mm |
Material | Metal |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
NBR | |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | niquelada |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
Código de artículo | 1413963 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNODC |
Página del catálogo | Página 364 (C-2-2017) |
GTIN | 4055626082202 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 25,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 19,723 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422665
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422667
-
CUC-V14-A1PBK-PC - Marco empotrado 1413970
-
CUC-V14-A1RBK-PC - Marco empotrado 1413985
-
CUC-V14-A1ZNI-R45 - Marco empotrado 1413988
-
CUC-V14-A1ZNI-S180 - Marco empotrado 1413989
-
CUC-V14-A3ST-SR - Marco empotrado 1413990
-
CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Marco empotrado 1413979
-
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1420401
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago