SACC-CI-M12FSX-8CON-L90X
-
Soporte de contactos
1237389
Soporte de contactos, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, X-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Aplicación | Datos |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Existe junta de obturación | no |
Apantallado | sí |
Codificación | X |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Resistencia de contacto | < 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | > 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 50 V AC (Datos) |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 0,5 A (Datos) |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
Tipo de conexión | Soldadura por ola |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Material Soporte de contactos | PA 6T/66 |
Material Contacto | Aleación de cobre |
Material Superficie contactos | Au |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | acodado |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | X |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico) |
-25 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-109 |
Denominación de norma | Choques, vibraciones |
Normas/disposiciones | Sobre la base de EN 50155 |
Denominación de norma | Choques, vibraciones |
Normas/disposiciones | Sobre la base de EN 61373:2011 |
Indicaciones de procesamiento | |
Proceso | Soldadura por ola |
Código de artículo | 1237389 |
Unidad de embalaje | 20 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABQAHS |
GTIN | 4063151431693 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,75 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,193 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Prensaestopas para carcasa 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Prensaestopas para carcasa 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Prensaestopas para carcasa 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1237398
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Prensaestopas para carcasa 1237410
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027678
Sus ventajas
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago