HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2203409

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 12, número de filas: 2, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: HSCH 1,5/..-G-THR, paso: 3,45 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Para conector de conexión frontal con conexión push-in rápida y sin herramientas
Apto para procesos de soldadura por refusión
Todas las carcasas de base se pueden codificar de forma variable
Embalaje en cinta portadora para el equipamiento Pick and Place automatizado