El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HSC-LR 9U KIT 5015 - Bloqueo
2203851

Caja para carril DIN, 9U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 111,8 mm, profundidad: 8,8 mm, color: azul (similar RAL 5015)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Bloqueo Lock and Release con contraste de color para un manejo intuitivo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad