El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Tapa de la carcasa
1486134

Caja para carril DIN, 2U para tapa de marcado, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 21,9 mm, profundidad: 26 mm, color: azul (similar RAL 5015)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Mecanizable para tecnología de conexión específica según la aplicación
Tapa para frentes continuos cerrados de dispositivos