HSC-LR 3U KIT 5015 - Bloqueo
2203849

Caja para carril DIN, 3U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 45,95 mm, profundidad: 8,8 mm, color: azul (Similar RAL 5015)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Bloqueo Lock and Release con contraste de color para un manejo intuitivo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad