Las placas de circuito impreso equipadas y la tecnología de conexión correspondiente pueden equiparse y soldarse en una sola operación. Utilice las bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in hasta en dos niveles de conexión y las bornas enchufables hasta en tres niveles de conexión para su aplicación. Puede montar rápidamente la caja para carril mediante bloqueo.
Conector de bus para carril DIN, color: gris claro, corriente nominal: 8 A, 8 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión nominal (III/2): 50 V, número de polos: 5, familia de artículos: TBUS5-22,5.., paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 4 contactos en paralelo/1 contacto de serie