ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN
-
Caja para electrónica
1699474
Caja para carril DIN, Carcasa de E/S, con rendijas de ventilación, anchura: 24 mm, altura: 100 mm, profundidad: 80 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus (opcional), número de polos conector transversal: 8
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores directos para placa de circuito impreso galvanizado en oro (oro duro) |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Serie de carcasas | ME-IO-S |
| Familia de productos | ME-IO-S.. |
| Orificio de ventilación disponible | sí |
| Anchura | 24 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Anclajes de base) | naranja intenso (RAL 2011) |
| Material Carcasa | PC |
| Material Anclajes de base | POM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatura | 650 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Especificación del ensayo | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
| Especificación del ensayo | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duración del ensayo | 1 h |
| Fuerza | 20 N |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1699474 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265776 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48,66 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 48,66 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento lateral 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Caja para electrónica 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Caja para electrónica 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Caja para electrónica 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Caja para electrónica 1699480
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Caja para electrónica 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - Caja para electrónica 1699485
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
Sus ventajas
Montaje sencillo del módulo con 2 paneles laterales y 1 palanca de fijación para carril DIN
Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
Dispone de una indicación de estado que ocupa poco espacio.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago