Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: Entrada libre (0,2 ... 85,0 m)
Cables de datos para todas las redes y buses de campo habituales
Con los cables de datos confeccionados y adecuados para la industria podrá transmitir datos de forma segura y fiable a una velocidad de hasta 40 Gbit/s en todas las redes y sistemas de bus habituales. Cree soluciones coherentes con múltiples diseños, codificaciones y esquemas de polos. La gama va desde conexiones M8, M12, RJ45, USB, HDMI y D-SUB hasta conexiones coaxiales y de cables de fibra óptica, así como cableado para Single Pair Ethernet.
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1 m
Cable de sistema de bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polos, PUR sin halógenos, verde mayo RAL 6017, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: B, a Hembra acodado M12 SPEEDCON, codificación: B, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable patch, RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 3 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Cable patch, RJ45/IP20 recta a RJ45/IP20 a la derecha, longitud de cable: 1 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Cable de sistema de bus, INTERBUS, 4-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M8, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A, longitud de cable: 20 m
Cable patch, RJ45/IP20 recta a RJ45/IP20 recta, longitud de cable: 25 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, sección de conexión: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Conect. enchuf. para apar. pared poster., EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 5 m, PROFINET PVC flexible CAT5, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, DeviceNet/CANopen, 5 polos, M12, apantallada, codificada A, Speedcon, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 2,0 m, 2 x 0,25 mm2; 2 x 0,34 mm2, 1 x 0,34 mm2
Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: A / IP67, longitud de cable: 2 m
Sus ventajas
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la compatibilidad con todas las redes y sistemas de bus
- Comunicación fluida con transmisión de datos a alta velocidad de hasta 40 GBits/s
- Conexiones de pantalla seguras y fiables incluso en condiciones ambientales extremas con Advanced Shielding Technology para soluciones de cableado M8 y M12
- Alta seguridad en el entorno industrial con conectores robustos
Nuevos productos
Latiguillos RJ45 de colores
Para aplicaciones en el armario de control
Phoenix Contact amplía su programa con latiguillos de colores de la serie RJ45 BUILDING. Los nuevos cables en los ocho colores blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro le ofrecen alternativas de color para las aplicaciones CAT6A.
Características principales
- Colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro
- Transmisión de datos hasta 10 GBit/s (CAT6A)
- Variantes de longitud de 0,3 a 50 m
- Protección del gancho a presión integrada
Sus ventajas
- Perfectos para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
- Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
- Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
- Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)
- Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Configure su cable de datos personal
Configure su cable de datos basado en cobre o fibra óptica de forma rápida e intuitiva. El configurador le guía hasta la solución deseada en pocos pasos.
Se ofrecen longitudes de hasta 1000 metros para los cables de datos de fibra óptica. Puede elegir entre un extremo de cable libre o uno con conector macho o hembra. También puede elegir entre varios tipos de conexiones, índices de protección, números de polos y tipos de fibra.
Con los cables de datos basados en cobre es posible realizar múltiples conexiones y alcanzar longitudes de hasta 100 metros. Además, puede configurar su solución utilizando diferentes tipos de cables, números de polos, categorías de transmisión y tipos de señales.
Soluciones de cableado para la transmisión de datos para la comunicación del Internet industrial de las cosas
Cables de datos basados en cobre
Cables de cobre en la práctica
Para los procesos de automatización complejos se requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los cables preconfeccionados de alto rendimiento. Desde soluciones para pequeñas velocidades de transmisión de datos en largas distancias hasta cableado de alta velocidad de máximo 10 GBit/s, le proporcionamos soluciones flexibles para su red de automatización.
-
Cableado de datos con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
-
Conceptos de pantalla de 360° continuos para conectores hembra, conectores y patch cables
-
Para todas las redes y sistemas de bus habituales: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Soluciones robustas para uso industrial en entornos IP20 hasta IP69K
-
Pueden combinarse con conectores confeccionables en campo con conexión por resorte, Pierce o IDC
Más información sobre el cableado de datos basado en cobre
La automatización de procesos es el centro de atención en todos los campos de aplicación: en infraestructuras, edificios o la industria. Cada vez se integran más dispositivos en las redes. El cableado es cada vez más complejo debido a los crecientes volúmenes de datos y al aumento de las velocidades de transmisión. El cableado de datos basado en cobre ha demostrado su eficacia durante décadas.
Cables de datos basados en fibra óptica
Los cables de fibra óptica en la práctica
Elevadas velocidades de transmisión, poca atenuación, insensibilidad frente a interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de interfaz: elija para su aplicación el tipo de fibra adecuado de nuestra amplia gama:
-
Soluciones de conectores y patch cables para IP20 e IP65/67
-
Conectores de fibra óptica versátiles con las caras enchufables ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
-
Tipos de fibra POF, PCF y GOF (multimodo y monomodo)
-
Variantes con pulido PC y APC
-
Conectores para datos de fibra óptica de la serie M17 MPO para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes
-
POF (Polymer Optical Fiber o fibra óptica de polímero) para tramos de transmisión cortos de hasta 75 m y velocidades de transmisión de datos de hasta como máximo 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber o fibra revestida de polímero) para tramos de transmisión medianos de hasta 500 m y velocidades de transmisión de datos de hasta como máximo 1 GBit/s
-
GOF multimodo (Glass Optical Fiber o fibra óptica de vidrio) para tramos de transmisión grandes de hasta 550 m con 10 GBit/s
-
GOF monomodo para hasta 50 km y velocidades de transmisión de datos hasta 40 GBit/s
Más información sobre la tecnología de cables de fibra óptica
La transmisión de datos óptica mediante cables de fibra óptica permite alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s a lo largo de muchos kilómetros. Obtenga una visión general de las propiedades, las ventajas y la aplicabilidad de esta tecnología.