CHARX PT2C-DC375-7,0MES00P1 - Cable de carga DC
1538067

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cable de carga HPC-DC, hasta 500 A en Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Muestra individual funcional, cable: 7 m, negro, recto, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, con sensores de temperatura analógicos, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, con contacto PP conectado, Logotipo de PHOENIX CONTACT, conforme a IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
Carga HPC ultrarrápida con hasta 375 kW sin refrigeración líquida
Diseño del conector macho robusto y duradero para alcanzar la máxima disponibilidad
Máxima seguridad gracias al sistema de sellado de 2 cámaras para separar DC+ y DC-
Seguro contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura en cada contacto de potencia DC
La preparación para la tecnología de medición de cuatro conductores permite una facturación sencilla y conforme a la ley de calibración
Mantenimiento rápido y económico gracias a la cara enchufable intercambiable, incluidos los contactos de potencia
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001