ES-BPC-C 50-70 BK - Conector
1155595

Conector, Familia de artículos: BPC, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 50 mm2, sección máx. de conductor: 70 mm2, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 250 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 11,3 mm, diámetro de cable máx.: 17 mm


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño patentado, con "3 fusibles y un giro"
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos