Conectores para acumuladores de energía para la instalación sencilla de sistemas acumuladores de energía

Conectores para acumuladores de energía

Instale sus sistemas de acumulación de energía de forma rápida, segura y rentable para aplicaciones de hasta 1500 V – con conexiones de batería enchufables mediante conexión de barras colectoras o conectores de terminales de batería. Utilice para ello las ventajas de las dos tecnologías de conexión para la conexión en el lado frontal o trasero. Utilice el tipo de conector óptimo, adaptado a su aplicación.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633242
ES-C4M-S-CO2 6-16 - Conector
ES-C4M-S-CO2 6-16 - Conector
1633242

Conector, Familia de artículos: BPP, color: azul/negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 36 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión orientada al futuro: tensiones de hasta 1500 voltios
  • Empleo flexible: posibilidad de disponer conexiones en la parte delantera y trasera del módulo de batería
  • Instalación rápida: sin esfuerzo de cableado gracias a la interfaz enchufable
  • Instalación y mantenimiento seguros: protección contra contactos accidentales completa, incluso en estado desenchufado
  • Conexión duradera: la máxima seguridad a través de una respuesta clara cuando se enchufa

Nuevos productos

Conectores híbridos para acumuladores de energía
Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos
Conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC

Conectores híbridos para acumuladores de energía

Transmisión sencilla de potencia y señales

El conector híbrido confeccionable específico para el cliente para sistemas de acumuladores de energía eléctricos ofrece una conexión fiable y segura de los contactos de potencia y señal. La solución "todo en uno" permite instalar el conector de forma rentable y rápida.

Características principales

  • Corriente nominal hasta 4 x 100 A
  • Tensión nominal: 1000 V DC
  • Sección de cable: 6 mm² ... 25 mm²
  • Índice de protección: IP65 / IP67
  • Ciclos de conexión: > 100
  • Compensación de tolerancias: ≤ 2 mm

Sus ventajas

  • Solución "todo en uno": interfaz de potencia y señal combinada
  • Ahorro de tiempo gracias a la interfaz preconfeccionada: instalación rápida y sin errores en campo
  • Solución rentable para cada requisito: puede equiparse de forma personalizada gracias al sistema modular
  • Conexión enchufable segura: compensación de las tolerancias de fabricación y montaje mediante el conector
  • Alta calidad según el estándar de Phoenix Contact

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos

Conexión del inversor con protección contra polaridad inversa

Los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos son especialmente adecuados para su uso en inversores de baterías. Los conectores DC con protección contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería.

Características principales

  • Corriente nominal hasta 60 A
  • Tensión nominal: 1500 V DC
  • Sección de cable: 6 mm² … 16 mm²
  • Índice de protección: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Ciclos de conexión: 100

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión estable a largo plazo mediante contactos plateados
  • Sin posibilidad de conexión incorrecta: conexión de la batería con protección contra polaridad inversa gracias a la codificación mecánica
  • Montaje seguro: polos de batería protegidos contra contactos accidentales incluso sin conexión
  • Distintos colores: identificación sencilla de los polos de batería

Conectores de polos de batería

Conexiones seguras para sistemas de acumuladores de energía

El conector con protección contra polaridad inversa de la serie BPC es ideal para su uso en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, sus contactos a prueba de contacto y su codificación mecánica, el conector unipolar ofrece una flexibilidad y una seguridad especialmente elevadas a la hora de conectar módulos de baterías.

Características principales

  • Corriente nominal hasta 400 A
  • Tensión nominal: 1500 V
  • Sección de cable: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grado de polución 2
  • Índice de protección IP65 / IP67
  • Ciclos de conexión >100
  • Codificación mecánica y por colores
  • Clase de inflamabilidad V0 según UL 94

Sus ventajas

  • Conexión sin fallos gracias a la codificación mecánica y por colores
  • Instalación fiable gracias a la estanqueidad y los contactos a prueba de contacto
  • Transmisión de potencia constante gracias a su alta resistencia a los impactos y las vibraciones
  • Flexibilidad gracias a la capacidad de giro de 360° y a los distintos tipos de conexión
  • Cumplimiento de todas las normas pertinentes sobre acumuladores de energía: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Muestra gratuita
Solicite su muestra personal

¿Quiere probar nuestras soluciones de conexión para almacenamiento de energía? Solicite su paquete de muestras gratuito y convénzase del cómodo funcionamiento de nuestros conectores.

Solicite una muestra gratuita
Conectores de batería
GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Conectores de polos de batería para el cableado libre

Conectores de polos de batería para el cableado libre

Los conectores para cables y equipos protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, la protección contra contactos accidentales y una codificación mecánica, ofrecen un alta flexibilidad y seguridad al conectar los polos de batería.

  • Capacidad de giro de 360°: ideal para salidas de cables flexibles
  • Sin posibilidad de conexión incorrecta: conexión de batería protegida contra polaridad inversa gracias a la codificación mecánica
  • Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
  • Diferentes variantes de color: fácil identificación de los polos de batería
  • Montaje flexible gracias a distintas tecnologías de conexión en el lado del equipo
Conectores para la conexión de barras colectoras

Conectores para la conexión de barras colectoras

Los conectores para la conexión en la barra colectora facilitan la instalación de sistemas enchufables en los acumuladores de energía. Los conectores protegidos contra polaridad inversa se insertan en la parte posterior de un módulo acumulador y son aptos para tensiones de sistema de hasta 1500 V.

  • Instalación rápida: contacto directo de los módulos de batería en la barra colectora en el rack
  • Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
  • Ámbitos de aplicación versátiles: la estructura modular hace posible distintos amperajes
  • Sistema enchufable con interfaz integrada: sin esfuerzo de cableado durante la instalación
Conectores con protección contra polaridad inversa para sistemas de acumuladores domésticos

Conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos

Los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos son especialmente adecuados para su uso en inversores de baterías. Los conectores DC protegidos contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería.

• Tecnología de conexión estable a largo plazo mediante contactos plateados
• Sin posibilidad de conexión incorrecta: conexión de batería protegida contra polaridad inversa gracias a la codificación mecánica
• Montaje seguro: polos de la batería con protección contra contactos accidentales incluso sin conexión
• Distintos colores: identificación sencilla de los polos de batería

Acumulador de energía como medio de almacenamiento para energías renovables

Los acumuladores de energía hacen posible el autoconsumo de energías renovables independientemente del momento en que se generan. Así contribuyen considerablemente a descargar la red y respaldan la integración de las energías renovables en la red eléctrica. Para poder conectar los sistemas de acumulador de forma segura, rápida y eficiente se precisa una tecnología de conexión especial optimizada para la aplicación en sistemas de acumuladores.

Instale acumuladores de energía de hasta 1500 V de forma rápida y segura

Las conexiones de barras colectoras y los conectores de polos de batería para acumuladores de energía son seguros y económicos. Encontrará más información en este vídeo.

La instalación de conectores de polos de batería es un juego de niños

Vea aquí cómo instalar acumuladores de energía de forma rápida y sencilla con los conectores de polos de batería y las conexiones de barras colectoras de Phoenix Contact.

E-Paper
Soluciones para acumuladores de energía

Infórmese sobre la electrónica y la carcasa adecuadas para los acumuladores de energía y encuentre la tecnología de conexión que se adapta a sus requisitos. Las tablas de producto claras le facilitan la selección.

Batería verde con iconos para soluciones para acumuladores de energía
Mapa de imágenes interactivo: Acumuladores domésticos, industriales y de gran tamaño como nexo para el acoplamiento de sectores
Acumuladores industriales
En los edificios comerciales y las fábricas, se emplean desde hace ya mucho tiempo acumuladores de energía para los sistemas de alimentación ininterrumpida. Las nuevas tecnologías amplían las posibles aplicaciones en la gestión de la energía. La limitación de los picos de carga mediante acumuladores de energía, por ejemplo, reduce considerablemente los costes energéticos de las empresas.
Acumuladores industriales
Acumuladores de gran tamaño
Los acumuladores de gran tamaño se emplean como respaldo de la red. Por ejemplo, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente, por ejemplo, en estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es la comercialización de energía, es decir, la acumulación y el suministro de energía en función del precio de la electricidad.
Acumuladores de gran tamaño
Acumuladores domésticos
Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada con el consumo de electricidad propio aumenta considerablemente y, en caso de un fallo en la red pública, permite un suministro autosuficiente y continuo.
Acumuladores domésticos