TÜV SÜD Type tested
ID de homologación: 704072474902-01Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 300 A | - 95 |
Conector, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 300 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 15,1 mm, diámetro de cable máx.: 19,4 mm
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 300 A | - 95 |