ES-C4M-S-CO2 6-16
-
Conector
1633242
Conector, Familia de artículos: BPP, color: azul/negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 16 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 36 A, Tipo de conexión: Por resorte, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 10 mm
Detalles de producto
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| Tipo de producto | Conectores para acumuladores de energía |
| Familia de productos | BPP |
| Número de polos | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1500 V |
| Tensión nominal | 1500 V DC (II/2,00) según IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 16 kV |
| Corriente asignada (6,0 mm²) | 36 A |
| Corriente asignada (10 mm²) | 47 A |
| Corriente asignada (16 mm²) | 51 A |
| Resistencia de contacto baja | ≤ 0,45 mΩ (en estado enchufado (sin cable)) |
| Tipo de conexión | Por resorte |
| Anchura | 23,7 mm |
| Altura | 27,4 mm |
| Longitud | 81,2 mm |
| Color | azul/negro |
| Color de la parte de la carcasa | black |
| Material Carcasa | PPE |
| Material Contacto | Cu |
| Material Soporte de contactos | PPE |
| Material Prensaestopas | PPE |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material Empaquetadura para cables | EPDM |
| Material anillo tórico | Silopren |
| Diámetro exterior del cable | 5,5 mm ... 10 mm |
| Conductor individual, sección | 6 mm² 16 mm² |
| Longitud pelado de conductores individuales | 18 mm |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Diámetro exterior de conductor | 10,00 mm 5,50 mm |
| Datos mecánicos | |
| Diámetro exterior de conductor | 10,00 mm 5,50 mm |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Fuerza de inserción | 45 N ±10 N |
| Fuerza de separación | 250 N ±50 N (en estado bloqueado) |
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección (enchufado) | IP66/IP68 (2 m / 2 h) |
| Grado de protección (no enchufado) | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
| Normas/disposiciones | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Código de artículo | 1633242 |
| Unidad de embalaje | 25 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABLDBA |
| GTIN | 4067923154100 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 26,01 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,435 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85359000 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Triphenyl phosphate (n.º CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 4b1aac81-3e22-4ff4-b14f-b0ff1551a6f0 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Tecnología de conexión por resorte cómoda y segura
Grandes ingresos gracias a los contactos plateados
Desbloqueo cómodo sin herramienta especial
Conector DC de una pieza
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago