El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit de reparación
1582262

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit de reparación, Accesorios, carcasa: negro, con marco de la cara enchufable sustituible, con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®), 2 tornillos de cabeza plana M4x25 con accionamiento de seguridad Torx, Con parte delantera integrada de los contactos DC, para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3

Detalles de producto