Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos CCS de tipo 1, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P
-
Cable de carga DC
1889388
CHARX connect standard, CCS tipo 1, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 4 m, negro, recto, con sensores de temperatura analógicos, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, con palanca de accionamiento reemplazable, no requiere refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
| Familia de productos | CHARX connect standard |
| Tecnología | Combined Charging System |
| Aplicación | para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) |
| para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE) | |
| Componentes | con sensores de temperatura analógicos |
| con marco de la cara enchufable sustituible | |
| con contactos de potencia DC sustituibles | |
| con palanca de accionamiento reemplazable | |
| no requiere refrigeración líquida | |
| Estándar de carga | CCS tipo 1 |
| Modo de carga | Modo 4 |
| Nivel DC 3 | |
| Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
| Etiqueta | 8,9 mm x 28,9 mm (logotipo del cliente bajo demanda) |
| Control de temperatura | 2x Pt 1000 |
| Potencia y corriente de carga (Carga DC) | |
| Tipo de corriente de carga | DC |
| Corriente de carga | 200 A DC |
| Potencia de carga | 200 kW |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Potencia y corriente de carga (Carga DC en Boost Mode) | |
| Tipo de corriente de carga | Modo Boost DC |
| Corriente de carga | hasta 500 A DC |
| Potencia de carga | hasta 500 kW |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Observación | Las especificaciones se refieren a la carga en modo Boost y dependen de las condiciones ambientales. Más detalles en la hoja informativa en el área de descargas. |
| Esquema de polos (Contactos de potencia) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
| Número | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tensión nominal | 1000 V DC |
| Corriente asignada | 200 A (hasta 40 °C) |
| Esquema de polos (Contactos de señal) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
| Tipo de transmisión de señales | Modulación de amplitud de pulsos con comunicación Powerline modulada según ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Número | 2 (CP, CS) |
| Tensión nominal | 30 V AC |
| Corriente asignada | 2 A |
| Codificación | 480 Ω (Palanca accionada) |
| 150 Ω (Palanca no accionada) | |
| Sensores de temperatura (Pt 1000) | |
| Tipo de sensor | Pt 1000 |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60751 |
| Punto de fijación | Sensor en los contactos DC |
| Temperatura de desconexión | 90 °C ±1 K (corresponde a un valor Pt 1000 de 1346,5 Ω) |
| Estabilidad a largo plazo | 0,06 % (tras 1000 horas a 130 °C) |
| Corriente de medición recomendada | 1 mA (1 V a 0 °C) |
| Coeficiente | 3850 ppm/K |
| Temperatura ambiente | -50 °C ... 130 °C (Funcionamiento) |
| Conector de carga para vehículos | |
| Anchura | 69,6 mm |
| Altura | 192,6 mm |
| Profundidad | 284,6 mm |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Color (Zona de agarre) | negro (RAL 9005) |
| Color (Cara enchufable) | negro (RAL 9005) |
| Color (Capuchón) | negro (RAL 9005) |
| Color (Cables) | negro (RAL 9005) |
| Material Conector de carga para vehículos | Plástico |
| Material Cubierta exterior de cable | TPE |
| Material Superficie contactos | Plata |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Cara de enchufe) |
| Envoltura exterior, material | TPE |
| Observación | El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar. |
| Longitud del cable | 4 m ±45 mm |
| Normas/especificaciones sobre cables | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Peso del cable | máx. 1900,00 kg/km |
| Tipo de cable | recto |
| Estructura de cable | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| Diámetro exterior del cable | 35,30 mm ±0,5 mm |
| Envoltura exterior, material | TPE |
| Longitud a desaislar de la envoltura | 180 mm ±10 mm |
| Longitud de pelado | 180 mm ±10 mm |
| Resistencia de la línea | ≤ 0,00044 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C) |
| Radio de flexión | min. 353 mm (10x Ø) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 10000 |
| Fuerza de inserción | < 75 N |
| Fuerza de separación | < 75 N |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Conector de carga para vehículos) | IP54 / Type 3R (El índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 40 °C |
| máx. 55 °C (Se precisa reducción de corriente; tenga en cuenta el valor límite de la temperatura de contacto DC de 90 °C) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| Código de artículo | 1889388 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559752 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9.000 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Productos compatibles
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Kit de reparación 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Kit de reparación 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Kit de reparación 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit de reparación 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Kit de reparación 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Módulo de potencia DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Borna pasamuros 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Conector 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Conector 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Borna para placa de circuito impreso 1841539
Sus ventajas
Carga HPC no refrigerada con 500 kW gracias a las secciones de cable ampliadas
Alta seguridad gracias al sistema de sellado de dos cámaras para separar DC+ y DC-
Facturación conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada
La cara enchufable intercambiable, los contactos DC y la palanca de accionamiento permiten realizar un mantenimiento rápido, rentable y sostenible
La misma estructura de cables que en NACS simplifica su ingeniería cuando cambian los requisitos del mercado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago