EV-T1CCS-M4X20-C
-
Kit de reparación
1288247
CHARX connect standard, CCS tipo 1, Kit de reparación, Accesorios, Montaje atornillado, carcasa: negro, Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC, IEC 62196-3, SAE J1772
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante