EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit de reparación
1288248

CHARX connect standard, CCS tipo 1, Kit de reparación, Accesorios, Montaje atornillado, carcasa: negro, Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC, con marco de la cara enchufable sustituible, con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®), para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3, SAE J1772, No es necesario abrir la carcasa del conector de carga para vehículos para sustituir el marco de cara enchufable.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante