El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UT 4-TWIN/ 1P - Borne de paso
3060267

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 3, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conectores macho con direcciones de salida de conductores diferente, lateralmente o hacia arriba, permiten un cableado eficiente conforme a la práctica. De esta manera se consigue una gran flexibilidad que se corresponde a los diferentes campos de aplicación
Sujec. aéreas p. bloqueo seguro de conector macho, véase figura abajo