PTIO 1,5/S/3-L-R100K/O-M 120V - Borna de actuador/sensor de proximidad
3209034

Borna de actuador/sensor de proximidad, con 100 kOhm de resistencia, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulos de salida de tres conductores y de igual contorno con conexión PE en el piso inferior, para el cableado de los actuadores
Los módulos de alimentación pueden situarse en cualquier punto de la regleta de bornes para realizar la alimentación o la ampliación
Variantes con indicación luminosa para la señalización del estado de conmutación
Puenteado sencillo y distribución de potencial con puente enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete
El suministro de potencial se efectúa mediante las bornas de alimentación PTIO-IN
Para realizar un cableado de actuadores y detectores de tres conductores en el que se ahorre tiempo y espacio
Piso superior para cableado de señalización, los dos pisos inferiores se emplean para la distribución del potencial positivo y negativo