UT 4-MT-P/P TMR - Borna interrumpible por cuchilla
3046172

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne interrumpible por cuchilla, con cuchilla seccionadora girada 180° y tornillos para conectores hembra de prueba para alojar clavijas de prueba, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 500 V, longitud: 57,8 mm, ancho: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante implementación de interrupción por cuchilla
Ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la conexión de dos conductores idénticos
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Bajo autocalentamiento gracias a las elevadas fuerzas de contacto
Máxima eficacia en el mínimo espacio - gracias a un puente de nivel integrado, las conexiones se conectan entre niveles