UT 4-HEDI-P/P - Borna interrumpible por palanca
3046252

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por palanca, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro/naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Una construcción muy compacta
Toma de pruebas en ambos lados en la palanca de retención
Comprobado para aplicaciones ferroviarias