El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTU 6-T-P - Borne interrump. para circ. medida
3209530

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
La conexión push-in se utiliza en el lado del armario de control interno, en el lado de clientes finales se utiliza la conexión por tornillo universal