CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425cULus Recognized
ID de homologación: E60425cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
con cartucho de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
piso medio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
con cartucho de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piso medio | 300 V | 20 A | 26 - 10 |