PT 4-DIO 1N 5408/L-R - Borne para componentes
3212112

Borne para componentes, La corriente máx. queda determinada por el diodo. Montado: diodo 1N 5408, tensión inversa: 1000 V, corriente límite constante: 1,5 A., con diodo integrado 1N5408, corriente nominal: 1,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional