QTTCB 1,5 RD
-
Borna de doble piso
3205118
Borna de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne multipiso |
| Campo de empleo | Construcción de maquinaria |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Potenciales | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Frecuencia de conexión con la misma sección | 100 |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| 1er y 2º piso | |
| Tipo de conexión | Conexión rápida |
| Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A |
| Corriente de carga máxima | 17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm²) |
| Tensión nominal | 500 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -45 °C ... 90 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 3205187 D-QTTCB 1,5 |
| 3206238 ATP-QTTCB | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-5 / 3030161 |
| Puente enchufable / FBS 3-5 / 3030174 | |
| Puente enchufable / FBS 4-5 / 3030187 | |
| Puente enchufable / FBS 5-5 / 3030190 | |
| Puente enchufable / FBS 10-5 / 3030213 | |
| Puente enchufable / FBS 20-5 / 3030226 | |
| Datos puente | 14,5 A / 1,5 mm² |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (16,7 A/1,5 mm²) |
| para puentear con puente | 440 V |
| - en puenteado no contiguo | 352 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con tapa | 220 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con placa separadora | 275 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 400 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 440 V |
| Corriente asignada | 15 A |
| Corriente de carga máxima | 15 A |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 16 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 24 ... 16 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 24 ... 16 |
| Frecuencia de conexión con la misma sección | 100 |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex 1er nivel | |
| Resistencia de contacto | 1,4 mΩ |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex 2º nivel | |
| Resistencia de contacto | 1 mΩ |
| Anchura | 5,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 99,6 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 49,9 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 57,4 mm |
| Color | rojo (RAL 3001) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3205118 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE3114 |
| GTIN | 4055626387345 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 16,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16,57 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS-PV - Puente de potencial 3032185
-
FBSR 2-5 - Puente enchufable 3033702
-
FBSR 3-5 - Puente enchufable 3001591
-
FBSR 4-5 - Puente enchufable 3001592
-
FBSR 5-5 - Puente enchufable 3001593
-
FBSR 10-5 - Puente enchufable 3033710
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
FBSW N 2-5/60MM - Puente de cable 1653820
-
FBSW N 2-5/120MM - Puente de cable 1653821
-
FBSW N 2-5/240MM - Puente de cable 1653822
-
D-QTTCB 1,5 - Tapa final 3205187
-
PS-4/E - Clavija de pruebas 3036709
-
STP 5-2/S - Soporte para señalización 0800970
-
P-CO 2-5 R47K - Conector de componentes 3032447
-
LPO 2,5/E - Conector de derivación 3270516
-
LPO 2,5 - Conector de derivación 3270517
-
LPS-5/E - Conector de servicio técnico 3270520
-
LPS-5 - Conector de servicio técnico 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038723
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Borne de tierra de igual contorno disponible
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago