ST 4-TWIN BK
-
Borne de paso
3037407
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne multiconductor |
| Número de conexiones | 3 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible compactado mediante ultrasonidos | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] compactado mediante ultrasonidos | 22 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 40 A (Con una conexión de conductores de 6 mm², la corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
| Tensión nominal | 800 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 85 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 3030491 D-ST 4-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036615 DS-ST 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-6 / 3030336 |
| Puente enchufable / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Puente enchufable / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Puente enchufable / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Puente enchufable / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Puente enchufable / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Datos puente | 28 A (4 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (33 A / 4 mm²) |
| para puentear con puente | 550 V |
| - en puenteado no contiguo | 352 V |
| - en puenteado no contiguo mediante borne PE | 352 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con tapa | 220 V |
| - en puenteado de la longitud necesaria con placa separadora | 275 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 550 V |
| Corriente asignada | 30 A |
| Corriente de carga máxima | 34,5 A |
| Resistencia de contacto | 0,69 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 12 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 28 ... 10 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 28 ... 12 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 71,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 44 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3037407 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | BE2112 |
| GTIN | 4017918599775 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,85 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,654 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Puente reductor 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Puente reductor 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Puente reductor 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Puente reductor 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Puente reductor 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Puente reductor 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Puente reductor 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Puente reductor 3030900
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
ATP-ST-TWIN - Placa separadora 3030789
-
DS-ST 4 - Tapa final para segmento 3036615
-
LPS-6/E - Conector de servicio técnico 3270540
-
LPS-6 - Conector de servicio técnico 3270541
-
LPO 4/E - Conector de derivación 3270519
-
LPO 4 - Conector de derivación 3270522
-
D-ST 4-TWIN - Tapa final 3030491
-
D-ST 4-TWIN OG - Tapa final 3030492
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador para bornes 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810876
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ISH 4/0,5 - Casquillo aislante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Casquillo aislante 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
Sus ventajas
El foso funcional continuo doble ofrece todas las posibilidades de la distribución de potencial y admite accesorios de pruebas
Todas las tareas de distribución de potencial se realizan cómodamente
La conexión multiconductor sin puentes adicionales se adapta a los requisitos actuales y ahorra espacio
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago