QTCU 2,5 BU - Borne de paso
3206542

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

En la página del armario de distribución se utiliza la conexión rápida QUICKON que permite ahorrar tiempo
Las variantes híbridas combinan las ventajas de las diferentes técnicas de conexión
La conexión por tornillo se coloca sobre el lado de conexión