UKH 240-3L
-
Borne de corriente
3076358
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 415 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 70 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de potencia |
Número de polos | 3 |
Número de conexiones | 6 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Número de conexiones por piso | 6 |
Sección nominal | 240 mm² |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Rosca de tornillo | M10 |
Observación | Tornillos con hexágono interior |
Par de apriete | 25 ... 30 Nm |
Longitud de pelado | 40 mm |
Calibre macho | B15 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 70 mm² ... 240 mm² |
Sección de conductor AWG | 2/0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 70 mm² ... 240 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 70 mm² ... 185 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 70 mm² ... 185 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 240 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 185 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 35 mm² ... 95 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 50 mm² ... 95 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 35 mm² ... 50 mm² |
Corriente nominal | 415 A |
Corriente de carga máxima | 415 A (con una sección de conductor de 240 mm²) |
Tensión nominal | 1000 V |
Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
Sección nominal | 240 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 108 mm |
Altura | 123,6 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 240 mm² | 28,8 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/15 |
NS 32 |
Código de artículo | 3076358 |
Unidad de embalaje | 3 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 3 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1311 |
GTIN | 4046356653732 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.462 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.462 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 2-36/UKH - Peine puenteador 0201401
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
UKH 150/240 EP - Perfil de inserción 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Borna de derivación 3003554
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Tira de cinta Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811875
-
E/AL-NS 32 - Soporte final 1201659
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago