UDB 2X35/25 GY
-
Módulo de ramificación de cable principal
3071350
Módulo de ramificación de cable principal, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, 1er piso, sección: 10 mm2 - 35 mm2, Conexión por tornillo, 2. Piso, sección: 1,5 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
Generalidades | Apilable hasta 3 bornas |
Tipo de producto | Borne de paso |
Familia de productos | UDB |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
Número de conexiones por piso | 4 |
Sección nominal | 35 mm² |
1er piso | |
Rosca de tornillo | M6/M8 |
Par de apriete | ... 4 Nm |
Longitud de pelado | 25 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-1 |
Sección de conductor rígido | 10 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 6 ... 2 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 10 mm² ... 25 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 6 ... 4 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 10 mm² ... 25 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 10 mm² ... 16 mm² |
Corriente nominal | 125 A |
Corriente de carga máxima | 125 A |
Tensión nominal | 400 V (máx. 1000 V) |
Observación | Utilice punteras para los conductores flexibles |
Sección nominal | 35 mm² |
2. Piso | |
Longitud de pelado | 25 mm |
Conexión según norma | IEC 60998-1 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Anchura | 27 mm |
Altura | 55 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 46 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 53,5 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3071350 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1213 |
Página del catálogo | Página 581 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356735858 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 81,29 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80,16 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Destornillador 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Tenaza de crimpado 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Tenaza de crimpado 1212038
-
A 10 -18 - Puntera 3200344
-
A 16 -12 - Puntera 3200425
-
A 25 -20 - Puntera 3200386
-
A 35 -20 - Puntera 3200409
-
AI 4 -18 GY - Puntera 3200593
-
AI 6 -18 YE - Puntera 3200603
-
AI 10 -18 RD - Puntera 3200616
-
AI 16 -18 BU - Puntera 3200629
-
A 4 -18 - Puntera 3202834
-
A 6 -12 - Puntera 3200328
Sus ventajas
El módulo de ramificación es adecuado para la toma de tensión sencilla de los cables de abastecimiento principales
Cumplen las exigencias de la norma DIN VDE 0603-2/EN 60998‑1
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago