PTI 16/S BU - Borna de instalación
3214023

Borna de instalación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 76 A, Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Compatible con todos los terminales de instalación de Phoenix Contact
Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional, cada punto de embornaje dispone de un contacto de prueba
Cada punto de embornaje se puede rotular de forma inequívoca y reconocer en cualquier ubicación de la instalación de los bornes
Construcción compacta y acorde con el distribuidor de instalación
La nueva técnica de conexión Push-in permite la inserción fácil y directa de conductores rígidos y flexibles con puntera a partir de 0,34 mm²