CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62997| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | 0,5 - 16 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40050357| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | 0,5 - 16 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 4 | ||