PIK 6-L/L - Borne de piso de distribución
2714284

Borne de piso de distribución, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 41 A, Conexión por tornillo, 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles