CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| C | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID de homologación: TAE00004G1IECEx
ID de homologación: IECExSEV13.0003U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||
ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0132U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||