CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
C | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
E | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID de homologación: TAE00004G1EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECExSEV13.0003UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |
ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0132UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |