RBO 16-3L/N/FE-HC
-
Borne de conexión por espárrago
3076196
Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 520 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 300 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris/azul/negro-amarillo
Detalles de producto
| Número de polos | 5 |
| Paso | 54,8 mm |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 5 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 10 |
| Sección nominal | 300 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
| Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección nominal | 300 mm² |
| Corriente nominal | 520 A |
| Corriente de carga máxima | 520 A (con una sección del conductor de 300 mm²) |
| Tensión nominal | 1500 V |
| Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 25 mm² ... 240 mm² |
| Gama de secciones AWG | 4 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 17 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Diámetro del espárrago | 16 mm |
| Rosca de tornillo | M16 |
| Par de apriete | 25 ... 35 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sección | 50 mm² ... 300 mm² |
| Gama de secciones AWG | 0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 17 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Diámetro del espárrago | 16 mm |
| Rosca de tornillo | M16 |
| Par de apriete | 25 ... 35 Nm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 274 mm |
| Paso | 54,8 mm |
| Color | gris/azul/negro-amarillo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| atornillado directo |
| Código de artículo | 3076196 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE4412 |
| GTIN | 4046356653435 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.325,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.325,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
HC-RBO 16 - Tapa 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Barra de unión 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Placa de aviso 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador para bornes 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador para bornes 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0829679
-
PS-MT - Clavija de pruebas 0311647
-
PS-IH WH - Casquillo aislante 0311566
-
PS-IH RD - Casquillo aislante 0311579
-
PS-IH BU - Casquillo aislante 0311582
-
PS-IH YE - Casquillo aislante 0311595
-
PS-IH GN - Casquillo aislante 0311605
-
PS-IH GY - Casquillo aislante 0311621
-
PS-IH BK - Casquillo aislante 0311634
-
PS-IH VT - Casquillo aislante 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago