UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM-EX
-
Borne de carril para fusible
1021487
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Detalles de producto
Generalidades | La corriente se determina mediante el fusible utilizado y la tensión, mediante la indicación luminosa seleccionada. Si el fusible está defectuoso, el circuito que sigue queda en tensión. |
Tipo de producto | Borne para fusible |
Familia de productos | UT |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tipo de fusible | Vidrio/cerámica/... |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Fusible | G/5 x 20 |
Margen de tensión Indicación luminosa | 12 V AC/DC ... 60 V AC/DC |
Margen de corriente Indicación luminosa | 0,09 mA ... 0,49 mA |
Disipación máxima | máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga) |
máx. 1,6 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de sobrecarga) | |
máx. 4 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de cortocircuito) | |
máx. 2,5 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de cortocircuito) |
Margen de tensión Indicación luminosa | 12 V AC/DC ... 60 V AC/DC |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 4 mm² |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 9 mm |
Calibre macho | A4 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección nominal | 4 mm² |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 3 G Ex ec llC Gc |
Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 130 °C |
Accesorios con certificado Ex | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Generalidades | |
Tensión nominal | 275 V |
Corriente asignada | 6,3 A (4 mm²) |
Corriente de carga máxima | 6,3 A (6 mm²) |
Resistencia de contacto | 5 mΩ |
Datos de conexión Ex Generalidades | |
Ámbito del par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Sección nominal | 4 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 12 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 26 ... 10 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 26 ... 10 |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 26 ... 16 |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 26 ... 16 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. | 4 mm² |
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico AWG | 26 ... 12 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 57,8 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 75,6 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 83,13 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 1021487 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1134 |
GTIN | 4055626514352 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,51 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: No aplicable) |
SCIP | bd7dbfed-acd3-4c72-ac8a-e2369f5b364f |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
DMET 5X20 - Conector de pasamuros 3032075
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Destornillador 1212587
Sus ventajas
Una construcción muy compacta
Toma de pruebas en ambos lados en la palanca de retención
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago