Connect what matters
1000 aplicaciones innovadoras. Un socio que conecta
Allí donde las aplicaciones ofrecen nuevas posibilidades, se necesitan conexiones innovadoras. Como socios de Connectivity, hacemos llegar la energía, las señales y los datos a su destino de forma segura, eficiente y duradera. De este modo, surgen sistemas especializados que agilizan los procesos y facilitan la innovación. Ya sea en la automatización, la movilidad, las infraestructuras o las soluciones digitales: Connectivity no conecta cualquier cosa con cualquier otra, sino lo que importa con aquello que tiene un impacto tangible: Connect what matters.
1000 kW para un suministro independiente Nuestra Connectivity estabiliza los flujos de energía de las infraestructuras críticas, y el contacto se convierte en salud
Las conexiones proporcionan seguridad cuando la energía fluye de forma controlada, los sistemas reaccionan de manera estable y los procesos críticos siguen funcionando de forma fiable incluso en condiciones exigentes. De este modo, se consigue la tranquilizadora sensación de que la electricidad está disponible en todo momento cuando se necesita. Los operadores de aplicaciones críticas pueden garantizar la seguridad contra fallos mediante infraestructuras resistentes, como los sistemas de almacenamiento con baterías, en todos aquellos ámbitos en los que no podemos prescindir de ellas: Connect what matters.
Hasta un 10 % de ahorro de energía para mayor seguridad de cara al futuro Nuestra Connectivity es la base de las microrredes DC energéticamente eficientes, y el contacto se convierte en futuro
La corriente continua permite utilizar la energía directamente allí donde se genera. Unas menores pérdidas de conversión reducen los costes de funcionamiento y aumentan la eficiencia del sistema. Sin embargo, la desconexión bajo carga puede generar un arco eléctrico peligroso y, por lo tanto, poner en peligro a las personas y a las instalaciones. Nuestros conectores para microrredes DC permiten una conexión segura bajo carga. De este modo, protegen al personal, reducen los tiempos de parada y aumentan la disponibilidad de la planta. Connect what matters.
100 % de fiabilidad que une a las personas Nuestra Connectivity garantiza un suministro de energía fiable en segundo plano: y el contacto se convierte en cercanía
Las conexiones unen aquello que debe interactuar: personas, sistemas, aplicaciones e información. Superan distancias, facilitan una comunicación eficaz en estructuras complejas y sientan las bases, de forma precisa, sólida y eficaz, para la disponibilidad y la confianza. Allí donde los servicios digitales unen a familias, equipos e infraestructuras, la conexión eléctrica se convierte en algo que puede palparse. Connect what matters.
500 kW que mueven a las personas Nuestra Connectivity permite un suministro rápido de energía, y el contacto se convierte en movilidad
La electromovilidad para el día a día requiere una infraestructura de recarga fiable, y esta, a su vez, necesita una tecnología de conexión de alto rendimiento para que los procesos de carga se desarrollen de forma rápida, cómoda y sin problemas. Nuestras soluciones de Connectivity para High Power Charging cumplen exactamente estos requisitos. Y cuando la energía fluye de forma segura y eficiente hacia el vehículo, el contacto se convierte en movilidad: para los trayectos que tenemos por delante. Connect what matters.
15 kWh para una tranquilidad del 100 % Nuestra Connectivity garantiza el suministro de energía en el propio hogar, y el contacto se convierte en confianza
Un hogar transmite seguridad cuando se dispone de energía de forma autónoma en todo momento. Para lograrlo, los almacenamientos domésticos necesitan una tecnología de conexión que transmita la potencia eléctrica de forma segura, permita un sistema de control inteligente y mantenga estable el flujo de energía. Así es como la electricidad autogenerada se convierte en una buena sensación: cuando realmente importa. Connect what matters.
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso
Conexiones que cuentan: con las bornas y los conectores para placa de circuito impreso, podrá crear interfaces fiables para la electrónica del futuro. La gama de Phoenix Contact conecta señales, datos y potencia de forma segura, eficiente y adaptada a cada aplicación, desde la tecnología de conexión de equipos compacta hasta la transmisión de corriente de alta potencia. De este modo, se crea la conexión adecuada para lo que realmente importa: su aplicación.
Conectores y distribuidores
Ya sea en campo, en el equipo o en la infraestructura: la amplia gama de conectores de Phoenix Contact ofrece soluciones fiables para aplicaciones industriales y semiindustriales, desde conectores circulares, pasando por conectores para datos, de almacenamiento de energía y para fotovoltaica, hasta conectores industriales. Los distribuidores complementarios, los adaptadores y los cables y líneas confeccionables y prefabricados garantizan soluciones de conexión estandarizadas justo donde se necesitan.
Conectores para la electromovilidad
Para una infraestructura de recarga eficiente y fiable, se necesita una tecnología de conexión que transmita corrientes elevadas de forma segura y que satisfaga los requisitos de la electromovilidad moderna. Con CHARX connect, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de cables de carga DC y AC, tomas de carga y tomas de carga para infraestructuras para un uso flexible en aplicaciones de carga privadas, comerciales y públicas. De este modo, se crean interfaces robustas y preparadas para el futuro para la recarga de vehículos eléctricos: eficientes, seguras y adaptadas a cada aplicación.