Conectores cable a placa para confecciones

Conectores cable a placa optimizados para confecciones de cables

Los conectores cable a placa para confeccionamientos de cables con conexión push-in y crimpada están compuestos por conectores y carcasas de base con disposición de conexión horizontal o vertical, así como por pasamuros. Los contactos crimpados están disponibles para conductores de AWG: 28 ... 14. Con pasos de 2,5 mm, 3,81 mm y 5,08 mm, los conectores de la gama CONNEXIS de las series D21, D31 y D32 son adecuados para múltiples alimentaciones de señales y baja tensión.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500451
DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Conector para placa de circuito impreso
1500451

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 10, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500430
DD31PS 1,5/ 4-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/ 4-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500430

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 4, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500440
DD31PS 1,5/18-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/18-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500440

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 18, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500438
DD31PS 1,5/14-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/14-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500438

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 14, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500458
DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Conector para placa de circuito impreso
1500458

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 16, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500439
DD31PS 1,5/16-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/16-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500439

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 16, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500435
DD31PS 1,5/12-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/12-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500435

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 12, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500434
DD31PS 1,5/10-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/10-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500434

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 10, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500433
DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500433

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 8, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500441
DD31PS 1,5/20-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
DD31PS 1,5/20-3,81-X - Conector para placa de circuito impreso
1500441

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 20, familia de artículos: DD31PS 1,5/.., paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: CONNEXIS DD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

  • Montaje rápido y seguro gracias a la impresión personalizada con números, letras y caracteres
  • Inserción sin errores gracias a las variantes con codificación integrada de forma fija
  • Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos a través de datos M-CAD/E-CAD y servicio de muestras gratuito
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Producción sencilla y rápida gracias a los conectores macho preconfeccionados
Muestras gratuitas
Pruebe los conectores cable a placa

¿Le gustaría conocer los conectores cable a placa del programa CONNEXIS? – Solicite una muestra gratuita desde su puesto de trabajo. Si está buscando la solución óptima para su aplicación, nuestros expertos y expertas están a su disposición para asesorarle de forma personalizada. Descubra las ventajas de la innovadora tecnología de conexión de Phoenix Contact.

Solicitar muestras ahora
Solicitud de muestras de conectores cable a placa

Resumen de la cartera de productos cable a placa CONNEXIS


Comparativa de los datos técnicos

Compare los datos del producto y elija la serie de productos adecuada para su aplicación.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Tecnología de conexión Conexión crimpada Conexión crimpada (D31) | Conexión push-in (DD31PS) Conexión crimpada
Número de polos 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Paso 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Corriente 5 A 8 A 8 A
Tensión (III/2) 160 V 160 V 320 V
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

La gama de un vistazo

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de los conectores cable a placa
Conectores para placa de circuito impreso con conexión crimpada
Los conectores para placa de circuito impreso con conexión crimpada están optimizados para la producción automatizada.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión crimpada
Realización de conexiones aéreas
Con la variante aérea de la gama CONNEXIS podrá realizar conexiones cable a cable.
Realización de conexiones aéreas
Carcasas de base en varios diseños
Las carcasas de base en diseño horizontal y vertical le permiten diseñar la placa de circuito impreso de forma eficiente.
Carcasas de base en varios diseños
Realización de pasamuros
Para una conexión óptima a través de la pared de la carcasa, la gama CONNEXIS también incluye pasamuros.
Realización de pasamuros
Conectores para placa de circuito impreso en diseño de un piso o doble piso
El diseño de un piso o doble piso permite a los fabricantes de equipos realizar las conexiones de forma eficiente y compacta.
Conectores para placa de circuito impreso en diseño de un piso o doble piso
Tecnología de conexión push-in
La conexión push-in, rápida y sin herramientas, facilita enormemente la instalación.
Tecnología de conexión push-in

Características principales de los conectores cable a placa

Conector cable a placa de la serie D21 con conexión crimpada
Conector cable a placa de la serie D31 con conexión crimpada
  Conectores cable a placa de la serie DD31PS con conexión push-in
Conector cable a placa de la serie D32 con conexión crimpada
Conector cable a placa de la serie D21 con conexión crimpada

La serie D21 es adecuada para distintas aplicaciones gracias a sus diversos diseños y variantes, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de doble piso con entre 6 y 20 polos en un paso de 2,50 mm.

Ir a la lista de productos
Conector cable a placa de la serie D31 con conexión crimpada

Gracias a sus diversos diseños y variantes, la serie D31 es adecuada para distintas aplicaciones, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de uno o dos pisos con números de polos de 2 a 20 para la tecnología de conexión crimpada.

Ir a la lista de productos
  Conectores cable a placa de la serie DD31PS con conexión push-in

Gracias a sus diversos diseños y variantes, como conexiones aéreas y pasamuros, la serie DD31PS es adecuada para distintas aplicaciones. Los conectores cable a placa con conexión push-in están disponibles en versión de doble piso en números de polos de 4 a 20 con un paso de 3,81 mm.

Ir a la lista de productos
Conector cable a placa de la serie D32 con conexión crimpada

La serie D32 es adecuada para distintas aplicaciones gracias a sus diversos diseños y variantes, p. ej., conexiones aéreas y pasamuros. Los conectores cable a placa están disponibles como versión de uno o dos pisos con entre 2 y 20 polos en un paso de 5,08 mm.

Ir a la lista de productos

Conectores cable a placa con tecnología de conexión push-in


Conectores cable a placa con conexión push-in

Tiempo récord gracias al cambio tecnológico CONNEXIS ahora también con conexión push-in

Los nuevos conectores cable a placa CONNEXIS con tecnología de conexión push-in simplifican y agilizan el cableado en campo y en fábrica. Los diferentes pasos y diseños permiten realizar diversas aplicaciones en robótica, tecnología de ascensores o gestión de baterías.

CONNEXIS con conexión push-in en la revisión de expertos

Descubra en una entrevista con André Gorell, especialista de producto, por qué los conectores para placa de circuito impreso optimizados para confecciones de cables se han ampliado con la conexión push-in. Y para qué aplicaciones es ideal la gama CONNEXIS con conexión push-in.

Detalles de las ventajas de la serie push-in

Instalación sin herramientas en conectores de cable a placa con conexión push-in
Inserción sin errores para conectores cable a placa con conexión push-in
Compatibilidad sin esfuerzo con los conectores cable a placa con conexión push-in
Montaje más rápido y seguro de conectores cable a placa con conexión push-in
Asistencia de diseño para conectores cable a placa con conexión push-in
Instalación sin herramientas en conectores de cable a placa con conexión push-in

La tecnología de conexión push-in permite un cableado flexible en el campo y en fábrica para componentes que no están preconfeccionados. Gracias al contacto directo sin herramientas, la conexión push-in facilita enormemente el cableado y es el complemento perfecto de los conectores para placa de circuito impreso crimpados. Los pulsadores de accionamiento están codificados por colores para facilitar su manejo.

Inserción sin errores para conectores cable a placa con conexión push-in

Para evitar errores de conexión, Phoenix Contact ofrece conectores macho y carcasas de base codificados. La codificación se realiza mediante un contorno mecánico firmemente integrado dentro o sobre la carcasa de plástico. Tiene a su disposición tres codificaciones: además de las variantes X e Y, también hay una variante Z para aplicaciones más complejas. Con los conectores de doble piso, estas tres opciones también pueden combinarse de numerosas maneras.

Compatibilidad sin esfuerzo con los conectores cable a placa con conexión push-in

Compatibilidad donde es decisiva: para reparaciones sencillas, en el desarrollo de prototipos, la producción de pequeñas series o los últimos metros de la instalación de sistemas cableados preconfeccionados de otro modo. La flexibilidad adicional para conectores en el factor de forma estándar reduce los tiempos de inactividad y acelera los procesos de desarrollo y las fases de arranque.

Montaje más rápido y seguro de conectores cable a placa con conexión push-in

Visibilidad clara durante la producción interna o el montaje en campo gracias a las rotulaciones ópticas inequívocas en el conector: aproveche la variedad de impresiones personalizables de artículos estándar mediante tampografía. Se puede elegir entre diferentes números, letras y caracteres.

Asistencia de diseño para conectores cable a placa con conexión push-in

Puede contar con nuestro apoyo: le proporcionamos datos técnicos completos, así como modelos CAD y datos E-CAD para el desarrollo de sus equipos. Otra ventaja para su trabajo diario: a través de nuestro servicio de muestras recibirá su muestra de productos en pocos días mediante envío directo gratuito.

Conectores cable a placa con tecnología de conexión por crimpado


Coche de carreras con la inscripción CONNEXIS como figura simbólica de los conectores para placa de circuito impreso de la serie CONNEXIS

Cuando la velocidad y la precisión lo son todo CONNEXIS con conexión crimpada

Los conectores para placa de circuito impreso crimpados para confecciones facilitan y aceleran la producción automatizada. La nueva gama de productos CONNEXIS se ha desarrollado especialmente para los requisitos de las confecciones de cables. Las conexiones crimpadas hacen que la serie sea especialmente adecuada para la producción automatizada.

CONNEXIS con conexión crimpada en la revisión de expertos

Descubra en una entrevista con André Gorell, jefe de producto, por qué los conectores para placa de circuito impreso crimpados para la confección de cableados facilitan la producción automatizada y para qué aplicaciones son ideales.

Detalles de las ventajas de la serie crimpada

Conectores cable a placa impresos de la serie CONNEXIS
Conectores cable a placa de la serie CONNEXIS con codificación integrada
Conectores para placa de circuito impreso de la serie CONNEXIS
Conectores cable a placa de la serie CONNEXIS
Conectores cable a placa para confecciones con revestimiento estañado o dorado
Conectores cable a placa de plástico sin halógenos
Conectores cable a placa impresos de la serie CONNEXIS

Visibilidad clara durante la producción interna o el montaje en campo gracias a las rotulaciones ópticas inequívocas en el conector macho: aproveche la variedad de impresiones específicas para el cliente de artículos estándar mediante tampografía. Se puede elegir entre diferentes números, letras y caracteres.

Conectores cable a placa de la serie CONNEXIS con codificación integrada

Para evitar errores de conexión, Phoenix Contact ofrece conectores macho y carcasas de base codificados. La codificación se realiza mediante un contorno mecánico firmemente integrado dentro o sobre la carcasa de plástico. Puede elegir entre tres codificaciones. Además de las variantes X e Y, también hay una variante Z para aplicaciones más complejas. Con los conectores de doble piso, estas tres opciones también pueden combinarse de numerosas maneras.

Conectores para placa de circuito impreso de la serie CONNEXIS

El camino más rápido a su solución personalizada: además de nuestra amplia gama le ofrecemos una elevada variedad de adaptaciones específicas para el cliente. Confeccione cables, carcasas de base y conectores macho según sus necesidades para ahorrar tiempo en su propia producción. Además, se evitan errores de conexión durante el propio montaje gracias a un sistema de conectores preconfeccionados.

Conectores cable a placa de la serie CONNEXIS

Puede contar con nuestro apoyo: le proporcionamos datos técnicos completos, así como modelos CAD y datos E-CAD para el desarrollo de sus equipos. Otra ventaja para su trabajo diario: a través de nuestro servicio de muestras recibirá su muestra de productos en pocos días mediante envío directo gratuito.

Ir al servicio de muestras
Conectores cable a placa para confecciones con revestimiento estañado o dorado

Siempre la elección adecuada: usted decide qué material es el adecuado para su aplicación. Por ello, Phoenix Contact le ofrece tanto un revestimiento estañado como dorado para los contactos crimpados. Ambas variantes de superficie tienen una calidad de transmisión estable a largo plazo. Para el lanzamiento del producto, el programa le ofrece el sistema de superficie de estaño. En el transcurso del año, se completará con oro.

Conectores cable a placa de plástico sin halógenos

En la industria de la construcción, especialmente en las instalaciones eléctricas, la necesidad y la importancia de los plásticos sin halógenos están muy presentes. Phoenix Contact ve la necesidad de proteger a las personas y al medio ambiente ya en la fase de selección del material para contribuir así de forma considerable a una mayor seguridad.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Conector macho preconfeccionado de la serie CONNEXIS

Desarrolle con nosotros su conector macho preconfeccionado personalizado

Además de nuestra amplia gama le ofrecemos una gran variedad de adaptaciones específicas para el cliente. Confeccione cables, carcasas de base y conectores macho según sus necesidades para ahorrar un tiempo valioso durante la producción.

E-Paper
La gama CONNEXIS de un vistazo

Descubra en este E-Paper por qué los conectores de la gama CONNEXIS son idóneos para los procesos de fabricación automatizados. Obtenga una visión general de la versatilidad de estos conectores cable a placa especiales.

Abrir el E-Paper
Fabricación automatizada con robots industriales