您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適合控制櫃的安裝材料

控制櫃附件

藉由佈線系統、保護軟管、電纜穿孔連接以及電纜接入系統,各種控制櫃附件可為控制櫃內外提供保護,確保佈線井然有序。遮罩夾還可確保接線符合 EMC 標準。此外,插座和維護介面便於工作人員執行維護、維修和診斷工作。

您的優勢

  • 安裝材料和電纜敷設系統確保控制櫃內一目瞭然且整潔有序
  • 有序接入導線,從現場一直佈線到控制櫃
  • 提供各類保護軟管,有效保護電纜
  • 接線提供電磁相容保護,防干擾和輻射
  • 維護介面和控制櫃插座簡化了維護工作
  • 靈活的控制櫃照明產品,確保最佳視野

新產品

帶 USB 介面的控制櫃插座,安裝在 DIN 導軌上

帶 USB 介面的插座

帶三個介面的通用款

採用德式和美式針腳連結器方式的控制櫃插座,具有額外的 USB-A 和 USB-C 介面。藉此可以為各種裝置供電。對於電源連接,可以視需要選擇直插式連接或螺釘連接方式。

主要特點

  • 針腳連結器方式:德式/美式
  • 16 A,250 V / 15 A,125 V
  • USB 介面:USB-A 和 USB-C
  • USB 參數:5V、3A(總計),效率:DOE IV 級
  • 連接方法:直插式/螺釘
  • 導體橫截面:0.2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • 美版有 LED 指示燈
  • 符合相關安全標準

您的優勢

  • 三合一:在維護和維修期間為外部裝置供電的即用型電源
  • 15 W USB 功率可實現快速充電並確保 USB 供電安全
  • 在空載和部分負載下,USB 介面的效率極高,可節約能源
  • 安裝方式靈活:DIN 導軌安裝或使用螺釘直接安裝
  • 採用直插式連接技術,安裝快捷

產品範圍總覽


電纜接入板和電纜接頭

電纜接入板和電纜接頭

電纜接入系統

在電纜接入系統這個類別下面,您可以找到有關整潔有序接入電纜的所有必需品,可以從現場一直佈線到控制櫃。特製款導板確保整潔有序地接入電纜,即使遇到大量電纜也沒問題。除此之外,您還可以在此找到簡易款電纜接頭。該產品組合還包含不同的附件,例如:密封件、波紋管、各類轉接器和轉接板。

CGS 電纜敷設系統

CGS 電纜敷設系統

電纜敷設系統

電纜敷設系統這個產品類別涵蓋了電纜敷設和電纜保護所涉及的產品。確保控制櫃內的電纜佈線井然有序十分重要,為此,有必要使用電纜管道或 CGS 電纜敷設系統等產品。與電纜管道相比,CGS 電纜敷設系統可實現控制櫃門到控制櫃的簡單佈線。在控制櫃外,常使用保護軟管來保護電纜。保護軟管提供多种材質款式,可以抵抗不同的環境條件。

固定材料,用於打造整潔有序的控制櫃

控制櫃的固定材料

安裝材料

安裝和固定材料包含 DIN 導軌、中線匯流條、端架、電纜固定件和各類安裝轉接器。選擇合適的 DIN 導軌,並可選擇配套的安裝轉接器固定 DIN 導軌。藉由 DIN 導軌轉接器,可升高或傾斜安裝 DIN 導軌。如不想組合式端子發生側移,您可以從大量端架中選擇合適的產品。另外,該產品範圍還包括各類支架,它們用於固定中線匯流條。此外,還提供各種電纜束線帶,實現有序的電纜捆紮。

LED 控制櫃照明產品 PLD E 409 W 350

LED 控制櫃照明產品

控制櫃照明產品

最佳照明,安裝快捷。利用最新 LED 技術和高品質光學元件,為您的控制櫃打造理想的照明條件。藉由磁鐵固定件,可以快速安裝控制櫃照明產品並將其投入運轉。

維護介面和控制櫃插座

維護介面和控制櫃插座

控制櫃插座和維護介面

維護介面和控制櫃插座讓控制櫃的維護工作變得更加簡單。服務插座允許您直接連接簡易款電纜和服務連接器,比如:RJ45、CAT5e 或 D-SUB 9。因此,您在執行維護工作的時候不再需要外部插座。控制櫃插座有各種長度款,可選配保險絲、開關或 LED。這些插座支援 DIN 導軌、直接安裝或是安裝在安裝框架中。

SK 和 SCC 遮罩端子安裝在可直接安裝的支架上

SK 和 SCC 遮罩端子

遮罩端子

遮罩端子這個類別涵蓋為接線端子佈線提供電磁相容保護所需的所有產品。其中包括各種遮罩端子、遮罩夾、分支終端或電源端子。因此,您可以保護控制櫃內的接線免受各種干擾,例如:電容或電感干擾。有關用於固定遮罩端子和分支終端的中線匯流條,請參閱安裝材料類別。

產品手冊
控制櫃附件

您可查閱產品手冊,瞭解各種控制櫃附件。附件用於保護控制櫃內外的零件,並保持一切整潔、井然有序。此外,插座和維護介面便於工作人員執行維護、維修和診斷工作。

下載手冊
控制櫃與各種控制櫃附件