您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

clipx WIRE assist 操作員輔助系統可高效預處理導線

用於導線預處理的操作員輔助系統

clipx WIRE assist 操作員輔助系統有助於高效加工導線。此軟體支援的系統引導使用者完成部分自動化的導線加工流程,自動控制相關輸出設備並基於 CAE 資料提供必要的資訊。

您的優勢

  • 具有直覺式使用者介面和易於匯入的 CAE 程式資料,操作十分便利
  • 軟體支援導線預製並結合直接設備控制,實現高度過程安全性
  • 移動式手持工具、自動化工具和列印系統,可大幅提升系統效率和靈活度

操作員輔助系統高效率预處理導線

在工業控制櫃製造過程中,許多步驟仍需依賴大量手工作業。尤其在導線預處理加工操作方面還有較大的改善空間。這些耗時的工作佔用了控制櫃製造人員超過一半的工作時間。 菲尼克斯電氣推出操作員輔助系統 clipx WIRE assist,可協助您充分利用這些潛力,實現最高經濟效益和靈活性。

軟體支援的操作員輔助系統 clipx WIRE assist 高效率預備導線

軟體支援預備導線

軟體支援預備導線,確保過程安全

可從常見的 CAE 程式中導出用於過程軟體處理的必要的接線資訊。然後將資訊導入 clipx WIRE assist 系統中。另外,內建有編輯器功能,可用手動方式收集資料。

clipx WIRE assist 軟體會基於這些資料,引導操作員執行半自動導線製作過程。此時,系統的裝置會將用於後續加工和接線的重要訊息進行視覺化處理,然後自動清楚地呈現在顯示螢幕上。

一位女士坐在 clipx WIRE assist 操作員輔助系統旁工作

符合人體工學的工作位置

人體工學設計與機動性非常靈活

clipx WIRE assist 工作台的高度可以調整,符合人體工學。系統可以隨時在站或坐之間改變工作姿勢,而且也可以配合人員身高和/或需執行的作業。列印系統和自動化工具可以依需放置在操作員作業範圍中最方便的位置,藉此縮短行走距離,而且也符合人體工學。

操作員輔助系統具有四個工業滾輪和煞車器,行動自如。這意味著可在任何工作位置使用系統,藉此減少不必要的行走路徑。

操作員輔助系統基於精簡原則

操作員輔助系統基於精簡原則

採用 5S 原則,秩序井然

該系統以例如 5S 精簡原則為基礎。
這些原則有助於消除混亂,建立良好秩序。

使用多層硬發泡體襯墊,每樣工具和輔助用品都有專用凹槽,操作員可快速找到並拿到所需工具。在此類情況下,使用頻率較高的工具更易拿到,而使用頻率較低的工具則放在較遠的位置。

操作員輔助系統 clipx WIRE assist

操作員輔助系統高效率预處理導線
clipx WIRE assist

操作員輔助系統的使用有助於提高生產率、增強過程安全性,並確保製造過程順利進行。Clipx WIRE assist 是菲尼克斯電氣提供的一款軟體型工具,用於確保高效的導線預處理和接線。

前往宣導傳單
操作員輔助系統 clipx WIRE assist