接线箱和空箱

接线箱和空箱

菲尼克斯电气提供CLIPSAFE系列创新型优质空箱、预制接线箱及不锈钢和聚酯接线箱。CLIPSAFE系列产品通过各种相关认证,适用于防爆区域。该系列接线箱型号多样,功能齐全,可根据具体应用要求定制。

根據客戶指定裝配插座箱

根據客戶指定裝配插座箱

插座箱客製化 - 針對具體應用處理和裝備

CLIPSAFE 空外殼的整個產品系列均可依據您的需求進行處理並裝配成件。
我們為您量身訂製您專用的插座箱和外殼解決方案,請您利用我們的諮詢表格與我們聯繫。

  • 以 PROJECT complete 檔為基礎
  • 以圖樣為基礎
  • 以您的特殊數據為基礎

我們將以這些資料為基礎,為您建立報價。

CLIPSAFE 防爆型不鏽鋼外殼

CLIPSAFE 防爆型不鏽鋼外殼系列

防爆型不鏽鋼外殼 - 專為危險區域需求設計

CLIPSAFE 不鏽鋼外殼為工業環境和過程技術領域中的應用場合提供多種保護。產品範圍包括尺寸最大達 1000 x 1000 x 300 mm 的標準化外殼。我們也可以依據您的具體需要,將外殼打造成具有 ATEX 和 IECEx 認證的插座箱。

  • 創新產品系列涵蓋 140 種高品質不鏽鋼外殼,為客製化插座箱奠定良好基礎
  • 外殼採用 AISI 316L/1.4404 (V4A) 和 AISI 304/1.4301 (V2A) 不鏽鋼製成,最厚可達 2 mm,在極端條件之下也能確保安全
  • 根據 EN 60529 標準具有防護程度 IP66,以及根據 NEMA 250 標準達到 NEMA 4X,實現安全戶外應用
  • 插座箱已完成裝配,有效簡化組裝工作和核准申請作業手結
  • 透過 CLIPLINE complete 系統廣泛且符合防爆認證核准的組合式端子產品,可實現客製化裝配
  • 若需要裝配具核准認證的控制器和介面元件,請您另外洽詢
  • 全球銷售網實現專業客戶服務和出貨時間短
防爆型聚酯空殼

CLIPSAFE 防爆型聚酯空殼系列

防爆型聚酯外殼 - 為您的應用提供全面保護

種類廣泛多樣的 CLIPSAFE 防爆型聚酯空殼系列為您的危險區域應用提供完善防護。我們也可以依據您的具體需要,將外殼打造成具有 ATEX 和 IECEx 認證的插座箱。

  • 四個型號共有 35 種堅固耐用的防爆外殼,為您的專用插座箱提供最佳基礎
  • 雙層接線的外殼型號可有效節省空間
  • 插座箱已完成裝配,有效簡化組裝工作和核准申請作業手結
  • 採用 CLIPLINE complete 系統的防爆認可組合式端子裝配,一站式供應
  • 符合 EN 60529 的防護程度 IP66,實現安全戶外應用
  • 若需要裝配具核准認證的控制器和介面元件,請您另外洽詢
  • 全球銷售網實現專業客戶服務和出貨時間短
插座箱聚酯空殼

CLIPSAFE 聚酯空殼系列

聚酯外殼 - 堅固耐用,應用多元

內容廣泛多樣的 CLIPSAFE 聚酯空殼系統為您提供堅固耐用的標準型外殼,適合用於工業環境和過程工業中的非危險區域。這些外殼可依據您的需求擴展成插座箱或控制盒。

  • 三個型號共有 46 種堅固耐用的標準外殼,為您的專用控制盒和插座箱提供最佳基礎
  • 雙層接線的外殼型號可有效節省空間
  • 可視需求裝配視察窗
  • 採用菲尼克斯電氣的所有系列產品裝配,一站式供應
  • 符合 EN 60529 的防護程度 IP66,實現安全戶外應用
  • 操作溫度範圍在 -40 °C 至 +100 °C 之間,應用範圍廣
  • 全球銷售網實現專業客戶服務和出貨時間短
插座箱和空外殼
進一步資訊
插座箱和空外殼
CLIPSAFE 實現控制櫃客製化解決方案 - 快速一站式供貨 欲獲得更多關於插座箱和空外殼的資訊,請參見我們的手冊。
前往手冊