I/O 组件 - AXL F CNT2 INC2 XC 1F 2701239

Axioline F XC,功能模块,计数器输入,用于24 V信号: 2,增量编码器输入: 2,对称和不对称编码器,数字输入: 8,24 V DC,数字输出: 2,24 V DC,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器


產品細節


模块设计用于Axioline F站内部。一方面可用于采集传感器发出的快速脉冲序列,另一方面可通过增量式编码器来检测位置。该模块包括两个用于评估高速计数器脉冲的计数器输入和两个用于位置检测的增量式编码器。



尺寸圖
宽度 53.6 mm
高度 126.1 mm
深度 54 mm
关于尺寸数据的注意事项 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

颜色 交通灰A RAL 7042

Axioline F本地总线
接口数 2
连接方式 总线基础模块
传输速度 100 Mbps

模块
十六进制ID编码

数字量
输入名称 数字输入
输入说明 EN 61131-2,3类
输入数量 8 (CNT: G1, G2, 方向1, 方向2; INC: 参考1, 参考2, L1, L2)
连接方式 直插式连接
连接系统 1线(2、3线可选)
输入电压范围,"0"信号 -3 V DC ... 5 V DC
输入电压范围,"1"信号 11 V DC ... 30 V DC
额定输入电压 UIN 24 V DC
额定输入电流 UIN 2.5 mA (每通道)
编码器
输入数量 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2)
输入名称 增量编码器输入
编码器信号 对称和不对称编码器
电缆长度 < 30 m
计数器
输入名称 计数器输入,用于24 V信号
输入说明 EN 61131-2,3类
连接方式 直插式连接
输入数量 2 (S1, S2)
输入电压 24 V DC
输入电压范围,"0"信号 -3 V DC ... 5 V DC
输入电压范围,"1"信号 11 V DC ... 30 V DC
输入频率 最大 300 kHz (1个通道接线)
最大 100 kHz (多通道接线或通过固件实现Z信号监视)
输入电流 2.5 mA (每通道)
分辨率 32 Bit
允许的电缆长度 < 30 m

数字量
输出名称 数字输出
连接方式 直插式连接
连接系统 1线制
输出数目 2 (输出1, 输出2)
保护电路 短路保护
过载保护
输出电压 24 V DC
每个通道的最大输出电流 500 mA
额定输出电压 24 V DC
额定负载,感性 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压)
额定负载,指示灯 最大 12 W (额定电压)
额定负载,阻性 最大 12 W (48 Ω,额定电压)

类型 模块
Axioline
安装位置 任何位置(无温度衰减)
供货范围 包括总线基础模块和Axioline F连接器
绝缘特性
过电压类别 II (IEC 60664-1,EN 60664-1)
污染等级 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1)

编码器
数目 2 (UE1, UE2)
额定输出电压 5 V DC
电压量程 5 V DC ... 5.5 V DC
电流承载能力 最大 250 mA
保护电路 短路保护; 电子
数目 2 (US1, US2)
额定输出电压 24 V DC
电压量程 19.2 V DC ... 30 V DC
电流承载能力 典型值 500 mA
保护电路 短路保护; 电子
数目 最大 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z))
名称 对称增量编码器
信号连接类型 直插式连接
编码器供电电压 5 V DC
24 V DC
信号电平 差分信号(信号-反向信号) ±0.5 V, 最小; ±6 V, 最大
信号-地共模电压范围 -10 V ... 13.2 V
输入频率 最大 300 kHz (1个通道接线)
最大 100 kHz (多通道接线或通过固件实现Z信号监视)
数目 最大 2 (A, B, (Z))
名称 不对称增量式编码器
信号连接类型 直插式连接
信号电平 低压≤2.5 V,高压≥3.5 V(最大为27 V)
输入频率 最大 300 kHz (1个通道接线)
最大 100 kHz (多通道接线或通过固件实现Z信号监视)
电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电
电源电压 5 V DC (通过总线基础模块)
电流消耗 最大 120 mA
典型值 100 mA
功耗 最大 0.6 W
典型值 0.5 W
电位: 电源电压 (UI)的馈入
电源电压 24 V DC
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC 包括所有公差,包括纹波
电流消耗 最大 2.5 A (取决于所使用的编码器或传感器的型号以及数字量输出的载荷。)
功耗 最大 60 W (其中1.6 W内部损耗)
保护电路 浪涌保护; 电子(35 V, 0.5 s)
极性保护; 并联二极管,外部配5 A熔断器(仅用于调试)

连接技术
连接名称 Axioline F插头
连接方法方面的注意事项 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。
导线连接
连接方式 直插式连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 16
剥线长度 8 mm
Axioline F插头
连接方式 直插式连接
连接方法方面的注意事项 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。
硬导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 16
剥线长度 8 mm

环境温度(运行) -25 °C ... 60 °C (标准,UL认证应用,用于2区潜在爆炸区域)
-40 °C ... 70 °C (已扩展,见数据单中“测试成功:在极端环境条件下使用”部分。)
保护等级 IP20
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 5 % ... 95 % (无冷凝)

保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

一致性/认证
ATEX  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
EU测试报告 UL 20 ATEX 2241X
IECEx Ex ec IIC T4 Gc
IECEx 认证 IECEx ULD 20.0026X
UL,美国/加拿大 cULus
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

安装类型 DIN导轨
安装位置 任何位置(无温度衰减)


訂購金鑰 2701239
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 92 (C-6-2019)
GTIN 4046356730082
每件的重量(含包裝) 255.9 GRM
每件的重量(不含包裝) 233.9 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



PRS

BV

LR

KR

NK

ABS

BSH

RINA

DNV GL

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

2个通道,可以为每条通道选择:计数器功能或使用增量编码器的位置检测
最大输入频率:300 kHz(一条通道接线)或100 kHz(两条通道接线)
32位计数器(增减式)
根据两个限制值进行输出控制
计数器:通过控制输入(门)来控制计数(源)
计数器:单次计数或周期计数
增量式编码器采集:采集对称和非对称增量式编码器发出的数字信号
增量式编码器采集:评估线性或旋转轴
储存设备铭牌
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB