I/O 组件 - AXL DO 32/1-ME 2688174

Axioline 数字量输出模块,32  输出,24 V DC,500 mA,1- 线连接方式 (用于替换 2688051 AXL DO 32/1 产品之电子模块)


產品細節


模块设计用于Axioline F站内部。用于输出数字量信号。输出具有防短路和防过载保护。



颜色 灰色

Axioline F本地总线
连接方式 总线基础模块
传输速度 100 Mbps

数字量
输出名称 数字输出
连接方式 直插式
连接系统 1线制
输出数目 32
保护电路 用于输出的短路保护,过载保护; 电子
输出电压 24 V
每个通道的最大输出电流 500 mA
每个模块的最大输出电流 8 A (外部保险丝)
额定输出电压 24 V DC
断开时的输出电压 最大 1 V
断开时的输出电流 最大 300 µA
额定负载,感性 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压)
额定负载,指示灯 最大 12 W (额定电压)
额定负载,阻性 最大 12 W (48 Ω,额定电压)
切换频率 最大 5500 每秒 (电阻负载)
最大 1 每秒 (带电感负载)
最大 16 每秒 (带标称灯负载)
抗短脉冲的反转电压 1 s时间内受限保护高达0.5 A
过载行为 关闭后自动重启
电感过载动作 输出可能会被毁坏

类型 模块
Axioline
安装位置 任何位置(无温度衰减)
诊断信息 数字输出短路或过载 是

电位
保护 最大 8 A (极性反转保护,最大负载5 A)
保护电路 电源的电涌保护; 电子(35 V, 0.5 s)
极性保护/电源电压; 并联二极管,外部配5 A熔断器(仅用于调试)
电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电
电源电压 5 V DC (通过总线基础模块)
电流消耗 最大 180 mA
电位: 给数字输出模块馈电(UO)
电源电压 24 V DC
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电流消耗 8 A (外部保险丝)

连接技术
连接名称 Axioline F插头
导线连接
连接方式 直插式连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 16
Axioline F插头
连接方式 直插式连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 16

环境温度(运行) -25 °C ... 60 °C
保护等级 IP20
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度(存放/运输) 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)

保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

安装类型 DIN导轨
安装位置 任何位置(无温度衰减)


訂購金鑰 2688174
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4046356624503
每件的重量(含包裝) 444.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 444.0 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



您的優勢

32个数字输出
24 V DC,500 mA
单线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 150 µs
储存设备铭牌
诊断和状态指示灯