突波保護和防雷保護

突波保護和防雷保護

突波保護是指保護系統和電氣裝置免受切換操作和雷擊造成的極高尖峰電壓的損害。有效的防雷保護方案分為內部和外部防雷保護。為您的系統提供電源、資料和訊號保護。我們的產品系列種類齊全,提供多種可靠的突波保護裝置,是打造內部防雷保護方案的最佳選擇。

您的優勢

  • 產品組合種類齊全,協助保護所有常見應用和訊號
  • 多樣化應用範圍:依據應用場合選擇型號和連接技術
  • 纖薄設計型號,節省安裝空間和成本
  • 透過雲端監控或預防性檢測可插拔式保護裝置,因此可即時瞭解情況
突波保護電子文件
確保高度系統可用性

我們的突波保護產品組合幾乎涵蓋了所有應用領域,可為不斷電供電系統和安全的資料傳輸提供各種合適的解決方案。

開啟電子文件
適合電源,量測、控制和調節技術,資料和天線技術的突波保護產品組合

突波保護的應用範圍


主配電系統中的 FLT SEC 1+2 類特殊組合式突波保護裝置

主配電系統中的 FLT SEC 1+2 類特殊組合式突波保護裝置

電源突波保護

我們的 1+2 類、1+2 類特殊組合式、2 類或 3 類突波保護裝置可為您的電子設備提供有效防護。從電源饋送一直到終端設備,我們都能為所有應用提供可立即安裝的便利解決方案。

用於控制櫃內訊號的纖薄款突波保護

用於控制櫃內訊號的纖薄款突波保護

用於量測、控制和調節技術以及訊號的突波保護

在量測、控制和調節技術(MCR 技術)的應用中,需要監測和控制大量訊號。我們的保護裝置能協助您避免發生設備停機情形,並為您的所有應用提供最佳解決方案。

用於資訊技術的突波保護

DT-LAN 用於防止資料網產生的突波

用於資訊技術的突波保護

資料介面對突波電流非常敏感,因為介面上的訊號位準低但頻率高。採用我們的突波保護,您可以在 IT 系統穩定頻寬下實現無干擾的資料傳輸。

用於傳送和接收設備的突波保護裝置,配有天線放大器

C-SAT-BOX 保護連接的電視機和 HiFi 設備免受突波影響

用於傳送和接收設備的突波保護

傳送和接收裝置非常容易受到突波的影響而損壞。建築物之間的天線連接線和天線本身直接暴露在大氣放電之下。我們的高性能共軸突波保護裝置能為您提供保障。

光伏發電系統下方帶突波保護裝置的串列匯流箱

光伏發電系統突波保護

光伏發電系統突波保護

光伏發電系統的突波保護需要滿足特殊要求,例如光伏發電系統需要考慮的電氣間隙和爬電距離或不同類型的電壓。菲尼克斯電氣為光伏應用提供各種合適的元件,包括即裝即用型串列匯流箱、單個突波保護裝置等。

ImpulseCheck 監控主配電系統上的 1+2 類特殊組合式突波保護裝置

ImpulseCheck 監控主配電系統上的 1+2 類特殊組合式突波保護裝置

測試和監控設備

ImpulseCheck 是電源保護領域中全球首創的智慧型突波保護輔助系統,協助您即時監控系統。該輔助系統可持续偵測系統的狀態。並隨時檢查突波保護裝置的健康狀態,讓您能夠及時避免停運故障。

CHECKMASTER 2 可用作行動便攜式試驗裝置,可讓您依據 IEC 62305 標準的要求手動偵測可插拔式突波保護裝置。這樣的週期性預防式檢查有助於防止您的系統和機器發生停運故障。

絕緣法蘭上的隔離火花間隙

用於釋放絕緣法蘭上突波的隔離火花間隙

隔離火花間隙

出現短時過電壓(如因雷擊引起)時,隔離火花間隙便會連通金屬導體,而此類金屬導體在操作期間均不得具備永久性電氣連接。間隙可防止管線中的敏感絕緣法蘭出現火花放電,避免故障、停機或洩漏。

公共充電站中的充電基礎設施突波保護

電動車充電基礎設施的突波保護

菲尼克斯電氣開發的 CHARX protect 突波保護裝置,可防止充電站和電動車因雷擊或電網中的開關操作產生的突波而損壞。您可安全地完成充電,使充電基礎設施保持高度可用 – 無論何時,無論何種天候。

保護電路策略和保護概念

保護電路策略和保護概念

保護電路策略和保護概念

在規劃防雷和突波保護策略時,您應注意要讓所有導線、設備和系統都受到保護。

保護電路原理非常易於說明:
請在腦海中畫一個圓將您要保護的物體圈住。在線路與圓相切的所有位置上都必須安裝突波保護裝置。如此一來,這個保護圓的內部便受到妥善防護,可避免受到線路突波的影響。

在規劃保護策略時,因考慮到以下應用範圍:

  • 電源
  • 量測、控制和調節技術
  • 資訊技術
  • 發送和接收裝置

高效的保護電路可實現無缺口的突波保護。

突波保護的適用標準

突波保護的適用標準

突波保護必須等合哪些標準?

若需建立防雷和突波保護策略或設計獨立保護裝置,國家和國際標準均可提供方針。各個標準的區別在於針對不同地區與應用範圍。全面適用的是防雷保護標準 IEC 62305。該標準說明了雷擊事件的防護措施,並提供了有關必要性、影響範圍和保護策略的經濟性等詳盡風險分析。