ZB 8,LGS:SYMBOLE
-
快速标记条
1052099
快速标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 符号, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 8.15 mm
產品細節
| 订货信息: | 用于根据客户要求标识,请选择产品0825011 |
| 产品类型 | Klemmenmarker |
| 针距 | 8.2 mm |
| 标识 | |
| 标签数 | 10 |
| 每排单独标记数 | 10 |
| 标记条数目 | 10 |
| 打印方向 | 横向打印 |
| 打印 | 符号 |
| 宽度 | 8.15 mm |
| 高度 | 10.50 mm |
| 深度 | 4.30 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 96 h |
| 测试温度 | 120 °C |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 訂購號 | 1052099 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | BG2122 |
| 每件的重量(含包裝) | 2.06 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 2.06 g |
| 關稅稅率代號 | 49119900 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |