VS-PPC/PL-OE-94C-LI/2,0
-
网络电缆
1412765
预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 适用于电缆拖链(19 线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67 推/挽塑料外壳在自由出线端上,直连线,长度 2 m
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
连接图表 | RJ45 |
出线口编号 | 1 |
插槽数目 | 1 |
屏蔽 | 有 |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 1 Gbps |
传输速率 | 1 GBit/s |
波阻抗 | 100 Ω |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 200 |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
锁定类型 | 推挽式 |
标识材料 | 塑料 |
保护等级 | IP67 |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 2.00 m |
以太网拖链CAT5,4对 [94C] | |
尺寸圖 |
|
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
电缆重量 | 57 kg/km |
光缆类型 | 以太网拖链CAT5,4对 |
电缆类型(缩写) | 94C |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
电缆结构 | 4x2xAWG26/19,S/UTP |
电缆外径 | 6.90 mm +0.1 mm ... 0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
厚度,外部护套 | 0.85 mm |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
导线绝缘材料 | PP |
线径,包括绝缘层 | 1 mm |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 4对绞线绞合在4根绞合型填充线芯上 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
光缆屏蔽盖板 | 90 % |
电缆标称电压 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
电缆容量 | 大约 50 nF/km (1 kHz) |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
弯折次数 | 5000000 |
最小弯曲半径,拖链应用 | 7,5 x D |
横向速度 | 3 m/s |
加速度 | 5 m/s² |
近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
56.3 dB (4 МHz) | |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
标准/规格 | IEC PAS 61076-3-117 |
訂購號 | 1412765 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABNABE |
GTIN | 4046356475662 |
每件的重量(含包裝) | 173.08 g |
每件的重量(不含包裝) | 173.08 g |
關稅稅率代號 | 85444210 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 不適用) |
SCIP | 2b699d22-835b-4fa0-8a41-191bc9e50e47 |
相容的產品
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg